Catalog navigation
Selezione modello CAD
Impostazioni del filtro

1 20080011
CODE: 20080011
TIPO: PN18 5/32 1/8
MAT: Ottone nichelato
TUBEOD: 5/32
D1_NPTF: 1/8
D2: 9,1 mm
D2IN: .358 in
L1: 8,5 mm
L1IN: .335 in
L2: 20,5 mm
L2IN: .807 in
L3: 20,5 mm
L3IN: .807 in
L4: 31 mm
L4IN: 1.220 in
HEX1: 9/16
HEX2: 1/8
G: 28,5 g
GOZ: 1.005 oz
WT: -20 ÷ 80 °C
WTF: -4 ÷ 176 °F
WP: 20 bar
WPP: 290 psi
TV: -99 kPA
TVH: 29" Hg
CONF1: Senza silicone
CONF2: RoHS
AF: Circuiti pneumatici
2 20080031
CODE: 20080031
TIPO: PN18 1/4 1/8
MAT: Ottone nichelato
TUBEOD: 1/4
D1_NPTF: 1/8
D2: 12 mm
D2IN: .472 in
L1: 8,5 mm
L1IN: .335 in
L2: 20,5 mm
L2IN: .807 in
L3: 22,5 mm
L3IN: .886 in
L4: 31 mm
L4IN: 1.220 in
HEX1: 9/16
HEX2: 1/8
G: 30 g
GOZ: 1.058 oz
WT: -20 ÷ 80 °C
WTF: -4 ÷ 176 °F
WP: 20 bar
WPP: 290 psi
TV: -99 kPA
TVH: 29" Hg
CONF1: Senza silicone
CONF2: RoHS
AF: Circuiti pneumatici
3 20080032
CODE: 20080032
TIPO: PN18 1/4 1/4
MAT: Ottone nichelato
TUBEOD: 1/4
D1_NPTF: 1/4
D2: 12 mm
D2IN: .472 in
L1: 13 mm
L1IN: .512 in
L2: 26,5 mm
L2IN: 1.043 in
L3: 24 mm
L3IN: .945 in
L4: 38 mm
L4IN: 1.496 in
HEX1: 11/16
HEX2: 3/16
G: 48,5 g
GOZ: 1.711 oz
WT: -20 ÷ 80 °C
WTF: -4 ÷ 176 °F
WP: 20 bar
WPP: 290 psi
TV: -99 kPA
TVH: 29" Hg
CONF1: Senza silicone
CONF2: RoHS
AF: Circuiti pneumatici
4 20080041
CODE: 20080041
TIPO: PN18 5/16 1/8
MAT: Ottone nichelato
TUBEOD: 5/16
D1_NPTF: 1/8
D2: 14 mm
D2IN: .551 in
L1: 8,5 mm
L1IN: .335 in
L2: 20,5 mm
L2IN: .807 in
L3: 23 mm
L3IN: .906 in
L4: 31 mm
L4IN: 1.220 in
HEX1: 9/16
HEX2: 1/8
G: 30,5 g
GOZ: 1.076 oz
WT: -20 ÷ 80 °C
WTF: -4 ÷ 176 °F
WP: 20 bar
WPP: 290 psi
TV: -99 kPA
TVH: 29" Hg
CONF1: Senza silicone
CONF2: RoHS
AF: Circuiti pneumatici
5 20080042
CODE: 20080042
TIPO: PN18 5/16 1/4
MAT: Ottone nichelato
TUBEOD: 5/16
D1_NPTF: 1/4
D2: 14 mm
D2IN: .551 in
L1: 13 mm
L1IN: .512 in
L2: 26,5 mm
L2IN: 1.043 in
L3: 24,5 mm
L3IN: .965 in
L4: 38 mm
L4IN: 1.496 in
HEX1: 11/16
HEX2: 3/16
G: 49,5 g
GOZ: 1.746 oz
WT: -20 ÷ 80 °C
WTF: -4 ÷ 176 °F
WP: 20 bar
WPP: 290 psi
TV: -99 kPA
TVH: 29" Hg
CONF1: Senza silicone
CONF2: RoHS
AF: Circuiti pneumatici
6 20080043
CODE: 20080043
TIPO: PN18 5/16 3/8
MAT: Ottone nichelato
TUBEOD: 5/16
D1_NPTF: 3/8
D2: 14 mm
D2IN: .551 in
L1: 13 mm
L1IN: .512 in
L2: 29 mm
L2IN: 1.142 in
L3: 26,5 mm
L3IN: 1.043 in
L4: 42 mm
L4IN: 1.654 in
HEX1: 13/16
HEX2: 1/4
G: - g
GOZ: - oz
WT: -20 ÷ 80 °C
WTF: -4 ÷ 176 °F
WP: 20 bar
WPP: 290 psi
TV: -99 kPA
TVH: 29" Hg
CONF1: Senza silicone
CONF2: RoHS
AF: Circuiti pneumatici
7 20080052
CODE: 20080052
TIPO: PN18 3/8 1/4
MAT: Ottone nichelato
TUBEOD: 3/8
D1_NPTF: 1/4
D2: 16 mm
D2IN: .630 in
L1: 13 mm
L1IN: .512 in
L2: 26,5 mm
L2IN: 1.043 in
L3: 26,5 mm
L3IN: 1.043 in
L4: 38 mm
L4IN: 1.496 in
HEX1: 11/16
HEX2: 3/16
G: 52 g
GOZ: 1.834 oz
WT: -20 ÷ 80 °C
WTF: -4 ÷ 176 °F
WP: 20 bar
WPP: 290 psi
TV: -99 kPA
TVH: 29" Hg
CONF1: Senza silicone
CONF2: RoHS
AF: Circuiti pneumatici
8 20080053
CODE: 20080053
TIPO: PN18 3/8 3/8
MAT: Ottone nichelato
TUBEOD: 3/8
D1_NPTF: 3/8
D2: 16 mm
D2IN: .630 in
L1: 13 mm
L1IN: .512 in
L2: 29 mm
L2IN: 1.142 in
L3: 29 mm
L3IN: 1.142 in
L4: 42 mm
L4IN: 1.654 in
HEX1: 13/16
HEX2: 1/4
G: 84 g
GOZ: 2.963 oz
WT: -20 ÷ 80 °C
WTF: -4 ÷ 176 °F
WP: 20 bar
WPP: 290 psi
TV: -99 kPA
TVH: 29" Hg
CONF1: Senza silicone
CONF2: RoHS
AF: Circuiti pneumatici
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali